INA Unités de reprise, fonte grise, roulement à billes radial avec collier de blocage excentrique, joint en T (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008570410000
0009743660000
0009821640000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
T
(mm)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
H1
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
L3
(mm)
Unit Hauteur H
(mm)
Unit code S1
(mm)
Unit width A
(mm)
N1
(mm)
Unit length L
(mm)
N2
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Model Bearing code Model series A2
(mm)
Unit height M
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Thread Housing Product code

78.03 €

1 5 jours 4032500198004056.558-1.71--GG.HE0835.1--135--85combinedGE40-KTT-BTHE..40100-M24HE08THE40-XL

162.35 €

1 5 jours 60520003600010277.9841304.74100146GG.TUE1246.9603218663.522118Fixed using through holeGE60-KTT-BTTUE..44-35-TUE12TTUE60-XL

435.40 €

1 5 jours 80720005400011070.71081657.7120184GG.TUE1647.670352307028140Fixed using through holeGE80-KTT-BTTUE..50-41-TUE16TTUE80-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à palier tendeur Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 1 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique