INA Appareils à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, roulement à billes à contact oblique à deux rangées, joint P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008905100000
0008905290000
0008905450000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff weight
(kg)
S
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Bearing code A2
(mm)
U
(mm)
B
(mm)
V
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Z
(mm)
Customs tariff country of origin Housing Product code

70.65 €

1 5 jours 2521600149000.892.470GG.CCJ0522.19512G5205-2RS-N11.726.7306411.552SKCCJ05PCCJ25

82.62 €

1 5 jours 3030000214001.123.282.5GG.CCJ062410812G5206-2RS-N1329.7347611.562DECCJ06PCCJ30

116.51 €

1 5 jours 4050000380002.013.2101.5GG.CCJ082813014G5208-2RS-N1533.738981480DECCJ08PCCJ40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Precision fit Number of fixing holes 4 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model square
Model series PCCJ.. Thread M6 Relubrication possible yes/no yes
Customs tariff weight per 1

Assistance technique