Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008905100000
Référence pièce
|
---|
0008905100000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff weight (kg) | S (mm) | Center hole distance J (mm) | Unit code | Unit width A (mm) | Unit length L (mm) | A1 (mm) | Bearing code | A2 (mm) | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Z (mm) | Customs tariff country of origin | Housing | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.65 € | 1 | 5 jours | 25 | 21600 | 14900 | 0.89 | 2.4 | 70 | GG.CCJ05 | 22.1 | 95 | 12 | G5205-2RS-N | 11.7 | 26.7 | 30 | 64 | 11.5 | 52 | SK | CCJ05 | PCCJ25 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase carrée | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Customs tariff goods number | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Method of fixing | Precision fit | Number of fixing holes | 4 | Customs tariff weight unit | kg |
Hole shape | cylindrical | Unit material | Gray cast iron | Model | square |
Model series | PCCJ.. | Thread | M6 | Relubrication possible yes/no | yes |
Customs tariff weight per | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de INA Appareils à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, roulement à billes à contact oblique à deux rangées, joint P, le numéro d'article est le suivant: 0008905100000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008905100000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Customs tariff weight(kg)
S(mm)
Center hole distance J(mm)
Unit code
Unit width A(mm)
Unit length L(mm)
A1(mm)
Bearing code
A2(mm)
U(mm)
B(mm)
V(mm)
Width/diameter of fixing hole N(mm)
Z(mm)
Customs tariff country of origin
Housing
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0008905290000 |
0008905450000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff weight (kg) | S (mm) | Center hole distance J (mm) | Unit code | Unit width A (mm) | Unit length L (mm) | A1 (mm) | Bearing code | A2 (mm) | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Z (mm) | Customs tariff country of origin | Housing | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.62 € | 1 | 5 jours | 30 | 30000 | 21400 | 1.12 | 3.2 | 82.5 | GG.CCJ06 | 24 | 108 | 12 | G5206-2RS-N | 13 | 29.7 | 34 | 76 | 11.5 | 62 | DE | CCJ06 | PCCJ30 | |||
116.51 € | 1 | 5 jours | 40 | 50000 | 38000 | 2.01 | 3.2 | 101.5 | GG.CCJ08 | 28 | 130 | 14 | G5208-2RS-N | 15 | 33.7 | 38 | 98 | 14 | 80 | DE | CCJ08 | PCCJ40 |