Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008487430000
Référence pièce
|
---|
0008487430000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff weight (kg) | Unit Hauteur H (mm) | Center hole distance J (mm) | Unit code | S1 (mm) | H2 (mm) | Unit width A (mm) | N1 (mm) | Unit length L (mm) | A1 (mm) | Base height to shaft center H1/L1 (mm) | Bearing code | Protection cap | B (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Customs tariff country of origin | Housing | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 91.89 € | 1 | 5 jours | 50 | 35000 | 23200 | 2.6 | 115 | 572 | GLE50-KRR-B | 30.2 | 35 | 18 | 23 | 200 | 34 | 115 | GG.ASE10-N | KASK10 | 49.2 | 23 | SK | - | - |
Loading...
Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Customs tariff goods number | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Method of fixing | Keyway | Number of fixing holes | 2 | Customs tariff weight unit | kg |
Hole shape | cylindrical | Unit material | Gray cast iron | Model | cylindrical |
Model series | RASEL.. | Thread | M6 | Lubrication hole Q | M6 |
Relubrication possible yes/no | yes | Customs tariff weight per | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de INA Bloc de remplissage avec base longue, fonte grise, palier flottant, rainure de clavette sur la bague intérieure, joint P, le numéro d'article est le suivant: 0008487430000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008487430000.
Configurer
Propriétés de base
Housing
Type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Customs tariff weight(kg)
Unit Hauteur H(mm)
Center hole distance J(mm)
Unit code
S1(mm)
H2(mm)
Unit width A(mm)
N1(mm)
Unit length L(mm)
A1(mm)
Base height to shaft center H1/L1(mm)
Bearing code
Protection cap
B(mm)
Width/diameter of fixing hole N(mm)
Customs tariff country of origin
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0008487000000 |
0008487270000 |
0008487350000 |
0008487780000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff weight (kg) | Unit Hauteur H (mm) | Center hole distance J (mm) | Unit code | S1 (mm) | H2 (mm) | Unit width A (mm) | N1 (mm) | Unit length L (mm) | A1 (mm) | Base height to shaft center H1/L1 (mm) | Bearing code | Protection cap | B (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Customs tariff country of origin | Housing | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 51.55 € | 1 | 5 jours | 30 | 19500 | 11300 | 1.11 | 82 | 429 | GLE30-KRR-B | 22 | 19.5 | 14 | 22 | 158 | 25 | 82 | GG.ASE06-N | KASK06 | 36.5 | 22 | SK | - | - | ||
- | - | 1 | 5 jours | 40 | 32500 | 19800 | 1.79 | 99 | 492 | GLE40-KRR-B | 27 | 32.5 | 14 | 26 | 179 | 30 | 99 | GG.ASE/AK08-N | KASK08 | 42.9 | 26 | SK | - | - | ||
80.28 € | 1 | 5 jours | 45 | 32500 | 20400 | 2.13 | 107 | 54 | GLE45-KRR-B | 25.5 | 32.5 | 14 | 29 | 192 | 32 | 107 | GG.ASE09 | - | 42.9 | 29 | DE | ASE09 | RASEL45-XL | |||
- | 160.02 € | 1 | 5 jours | 60 | 52000 | 36000 | 4.43 | 140 | 699 | GLE60-KRR-B | 37.3 | 52 | 18 | 28 | 240 | 42 | 140 | GG.ASE12-N | KASK12 | 61.9 | 28 | DE | - | - |