INA Unité de reprise, fonte grise avec fixation par trou traversant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008250770000
0008250930000
0008255220000
0008255490000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
T
(mm)
H1
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
L3
(mm)
Unit Hauteur H
(mm)
Unit width A
(mm)
N1
(mm)
Unit length L
(mm)
N2
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
A2
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)

21.62 €

1 5 jours 3056890.86571023718114.536.512702522

23.40 €

1 5 jours 3564891.181631024018131.536.512803022

33.74 €

1 5 jours 50831021.618511550201484916903529

49.42 €

1 5 jours 601021302.95100146603218663.5221184435

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à palier tendeur Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84833032
Number of fixing holes 1 Customs tariff weight unit kg Unit material Gray cast iron
Model Fixed using through hole Model series GG.TUE.. Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique