Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 372TC

Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 372TC

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
372TC-6
372TC-8
372TC-10
372TC-12
372TC-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi)

102.25 €

1 5 jours 9.544.512021.43/80.73-6-17825,800

114.45 €

1 5 jours 12.741.516024.6-0.9-81216624,000

126.66 €

1 5 jours 15.93521028.2-1.09-101614020,000

142.55 €

1 5 jours 19.13526032.2-1.36-121914020,000

189.91 €

1 5 jours 25.42831039.7-1.78-162511216,000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Nitrile (NBR) Tarif douanier — unité de poids kg
Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) hautement résistant à l'usure conformément aux spécifications MSHA Type 372TC Surface d'application Très résistant à l'usure
Série de raccords 70 Numéro de tarif douanier 40092100 Classement de pression Haute pression
Substrat 3 couches de Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000 Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique