Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
801-4-BLK-RL |
801-4-GRN-RL |
801-8-BLU-RL |
801-8-RED-RL |
801-10-GRN-RL |
801-10-RED-RL |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Type | Pression d’éclatement min. (MPa) | Vide (kPa) | Pression d’éclatement min. (psi) | Couleur de base | Tarif douanier — pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 6.4 | 2.4 | 65 | 12.7 | 0.107 | -4 | 6 | 801Plus | 9.7 | 95 | 1,400 | Noir | DE | ||
1 | Devis | 6.4 | 2.4 | 65 | 12.7 | 0.109 | -4 | 6 | 801Plus | 9.7 | 95 | 1,400 | Vert | DE | ||
1 | Devis | 12.7 | 2.1 | 125 | 19.8 | 0.225 | -8 | 12 | 801Plus | 8.4 | 95 | 1,200 | Bleu | DE | ||
1 | Devis | 12.7 | 2.1 | 125 | 19.8 | 0.225 | -8 | 12 | 801Plus | 8.4 | 95 | 1,200 | Rouge | DE | ||
1 | Devis | 15.9 | 2.1 | 150 | 23 | 0 | -10 | 16 | 801PLUS | 8.4 | 51 | 1,200 | Vert | IT | ||
1 | Devis | 15.9 | 2.1 | 150 | 23 | 0.312 | -10 | 16 | 801Plus | 8.4 | 51 | 1,200 | Rouge | DE |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Caoutchouc synthétique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) de haute qualité | Surface d'application | Multifonctions | Série de raccords | 82 |
Numéro de tarif douanier | 40093100 | Classement de pression | Basse pression | Substrat | Couche de fils textiles à haute résistance |
Tarif douanier — poids par | 1 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Type
Pression d’éclatement min. (MPa)
Vide (kPa)
Pression d’éclatement min. (psi)
Couleur de base
Tarif douanier — pays d'origine
Type
Propriétés optionnelles