Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 797

Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 797

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
797-8
797-10
797-12
797-16
797-20
797-24
797-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Couche extérieure Taille Largeur nominale
(mm)
Tarif douanier — pays d'origine

103.46 €

1 5 jours 12.710021.1-Caoutchouc synthétique-812IT

126.38 €

1 5 jours 15.911523.95/8Caoutchouc synthétique-10-DE

171.75 €

1 5 jours 19.113527.9-Caoutchouc synthétique-1219IT

221.63 €

1 5 jours 25.416535.7-Caoutchouc synthétique-1625IT

415.00 €

1 5 jours 31.822544.9-Caoutchouc synthétique-2031US

578.91 €

1 5 jours 38.130552.81.5Caoutchouc synthétique-24-US

838.60 €

1 5 jours 50.838067.6-Caoutchouc (synthétique) avec Revêtement spécial en Polyéthylène-3251US

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 42 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Caoutchouc (synthétique) Phosphaté (Parker)
Tarif douanier - poids(kg) 0 Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 18752-BC
Type 797 Pression d’éclatement min. (MPa) 168 Surface d'application Spirale compacte GlobalCore
Série de raccords 77 Numéro de tarif douanier 40092100 Pression d’éclatement min. (psi) 24,000
Classement de pression Haute pression Substrat 4 ou 6 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000

Assistance technique