Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
921115
Référence pièce
|
---|
921115 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service maximale (Barre) | Type code | Poids de tarif douanier (k)) | Niveau de pression bar | Tension V/Hz | Raccordement électrique | Sorties | Connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816.92 € | 1 | 5 jours | 200 | EDS 34Z6-3-0100-G01-000 | 0.11 | 100 | Type de tension 18 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | 1 sortie de commutation et 1 sortie analogique | Z-G1/2 A, DIN 3852 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | k) | Type | EDS 3400 | Poids de tarif douanier par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Numéro d'article du tarif douanier | 90262020 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | FPM |
Vous vous trouvez sur la page de HYDAC Pressostat Interrupteur EDS 3400, le numéro d'article est le suivant: 921115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 921115.
Configurer
Propriétés de base
Pression de service maximale(Barre)
Type code
Poids de tarif douanier(k))
Niveau de pression bar
Tension V/Hz
Raccordement électrique
Sorties
Connexion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
908001 |
908129 |
908156 |
908159 |
908160 |
922613 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression de service maximale (Barre) | Type code | Poids de tarif douanier (k)) | Niveau de pression bar | Tension V/Hz | Raccordement électrique | Sorties | Connexion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729.23 € | 1 | 5 jours | 800 | EDS 3448-5-0400-000 | 0.11 | 400 | Type de tension 18 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 5 pôles | 2 sorties de commutation et 1 sortie analogique | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | ||
629.23 € | 1 | 5 jours | 200 | EDS 3446-2-0100-000 | 0.109 | 100 | Type de tension 9 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | Point de sortie d'interrupteur | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | ||
580.00 € | 1 | 5 jours | 80 | EDS 3446-1-0040-000 | 0.109 | 40 | Type de tension 9 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | Point de sortie d'interrupteur | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | ||
729.23 € | 1 | 5 jours | 80 | EDS 3448-5-0040-000 | 0.109 | 40 | Type de tension 18 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 5 pôles | 2 sorties de commutation et 1 sortie analogique | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | ||
580.00 € | 1 | 5 jours | 200 | EDS 3446-1-0100-000 | 0.11 | 100 | Type de tension 9 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | Point de sortie d'interrupteur | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | ||
428.82 € | 1 | 5 jours | 200 | EDS 34Z6-2-0100-G01-000 | 0.11 | 100 | Type de tension 9 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | Point de sortie d'interrupteur | Z-G1/2 A, DIN 3852 |