Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
908536
Référence pièce
|
---|
908536 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service maximale (Barre) | Type code | Niveau de pression bar | Tension V/Hz | Raccordement électrique | Sorties | Connexion | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729.23 € | 1 | 5 jours | 30 | EDS 3348-5-0010-000-F1 | 10 | Type de tension 18 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 5 pôles | 2 sorties de commutation et 1 sortie analogique | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | FPM |
Loading...
Poids de tarif douanier(k)) | 0.11 | Unité de poids du tarif douanier | k) | Type | EDS 3300 |
---|---|---|---|---|---|
Poids de tarif douanier par | 1 | Numéro d'article du tarif douanier | 90262020 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de HYDAC Pressostat Interrupteur EDS 3300, le numéro d'article est le suivant: 908536.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 908536.
Configurer
Propriétés de base
Pression de service maximale(Barre)
Type code
Niveau de pression bar
Tension V/Hz
Raccordement électrique
Sorties
Connexion
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
908176 |
908180 |
908363 |
908828 |
908835 |
909354 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression de service maximale (Barre) | Type code | Niveau de pression bar | Tension V/Hz | Raccordement électrique | Sorties | Connexion | Matériau d'étanchéité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729.23 € | 1 | Devis | 48 | EDS 3348-5-0016-000-F1 | 16 | Type de tension 18 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 5 pôles | 2 sorties de commutation et 1 sortie analogique | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | FPM | ||
729.23 € | 1 | 5 jours | 18 | EDS 3348-5-06,0-000-F1 | 6 | Type de tension 18 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 5 pôles | 2 sorties de commutation et 1 sortie analogique | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | FPM | ||
580.00 € | 1 | 5 jours | 48 | EDS 3346-1-0016-000-F1 | 16 | Type de tension 9 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | Point de sortie d'interrupteur | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | FPM | ||
580.00 € | 1 | 5 jours | 30 | EDS 3396-1-0010-000-F1 | 10 | Type de tension 9 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | Point de sortie d'interrupteur | Trou de vissage DIN 3852-G1/4 | FPM | ||
580.00 € | 1 | 5 jours | 8 | EDS 3396-1-02,5-000-F1 | 2.5 | Type de tension 9 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | Point de sortie d'interrupteur | Trou de vissage DIN 3852-G1/4 | FPM | ||
629.23 € | 1 | 5 jours | 3 | EDS 3396-2-0001-000-F1 (-1..1bar) | - | Type de tension 9 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | Point de sortie d'interrupteur | Trou de vissage DIN 3852-G1/4 | FPM |