Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
396489
Référence pièce
|
---|
396489 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service maximale (Bar) | Espace d'installation de la valve à cartouche | Matériau du boîtier | Poids du tarif douanier (kg) | Filetage de raccordement du boîtier 4 | Traitement de surface | Filetage de raccordement du boîtier 1 | Type | Filetage de raccordement du boîtier 3 | Filetage de raccordement du boîtier 2 | Numéro d'article du tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.31 € | 1 | 5 jours | 420 | 12120A | Acier de décolletage | 1.421 | - | Revêtement zingué et chromé jaune EN 12329-fe//Zn5-8//C/T4 | G 3/4 | R | - | G 3/4 | 84819000 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Sorte | Boîtier de raccordement de tuyau | Version filetée | IT |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier poids Pro | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de raccordement de tuyauterie HYDAC, le numéro d'article est le suivant: 396489.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 396489.
Configurer
Propriétés de base
Filetage de raccordement du boîtier 4
Filetage de raccordement du boîtier 3
Pression de service maximale(Bar)
Espace d'installation de la valve à cartouche
Matériau du boîtier
Poids du tarif douanier(kg)
Traitement de surface
Filetage de raccordement du boîtier 1
Type
Filetage de raccordement du boîtier 2
Numéro d'article du tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
276842 |
277051 |
277372 |
396708 |
560705 |
560919 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression de service maximale (Bar) | Espace d'installation de la valve à cartouche | Matériau du boîtier | Poids du tarif douanier (kg) | Filetage de raccordement du boîtier 4 | Traitement de surface | Filetage de raccordement du boîtier 1 | Type | Filetage de raccordement du boîtier 3 | Filetage de raccordement du boîtier 2 | Numéro d'article du tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.23 € | 1 | 5 jours | 420 | 06020 | Acier de décolletage | 0.447 | - | Revêtement zingué et chromé jaune EN 12329-fe//Zn5-8//C/T4 | G 3/8 | R | - | G 3/8 | 84819000 | ||
293.85 € | 1 | 5 jours | 420 | 16021 | Acier de décolletage | 2.614 | - | Revêtement zingué et chromé jaune EN 12329-fe//Zn5-8//C/T4 | G1 | R | G 1/4 | G1 | 84819000 | ||
88.00 € | 1 | 5 jours | 420 | 05220 | Acier de décolletage | 0.4 | - | Revêtement zingué et chromé bleu EN 12329-fe//Zn5-8//B/T4 | G 3/8 | R | - | G 3/8 | 84819000 | ||
272.31 € | 1 | 5 jours | 420 | 12120 | Acier de décolletage | 1.421 | - | Revêtement zingué et chromé jaune EN 12329-fe//Zn5-8//C/T4 | G 3/4 | R | - | G 3/4 | 84819000 | ||
344.62 € | 1 | 5 jours | 420 | 12230 | Acier de décolletage | 2.379 | - | Revêtement zingué et chromé jaune EN 12329-fe//Zn5-8//C/T4 | G 1/2 | R | G 1/2 | G 3/4 | 84819000 | ||
167.69 € | 1 | 5 jours | 420 | 082 | Acier de décolletage | 0.4 | - | Revêtement zingué et chromé bleu EN 12329-fe//Zn5-8//B/T4 | G 3/8 | FH | - | G 3/8 | 84819000 |