Pignon simple SKF avec moyeu 3/4" x 7/16" pour chaînes 12B-1 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHS 12B-1B26
PHS 12B-1B28
PHS 12B-1B30
PHS 12B-1B32
PHS 12B-1B36
PHS 12B-1BH12
PHS 12B-1BH13
PHS 12B-1BH15
PHS 12B-1BH16
PHS 12B-1BH17
PHS 12B-1BH18
PHS 12B-1BH19
PHS 12B-1BH20
PHS 12B-1BH22
PHS 12B-1BH25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax
(mm)
Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Diamètre de moyeu H
(mm)
Largeur totale L
(mm)
Dents trempées (Oui / Non) Diamètre de perçage
(mm)

52.97 €

1 5 jours -58203.0029540Non158.04

57.71 €

1 5 jours 2858203.2679540Non170.13

62.97 €

1 5 jours 3060203.5099540Non182.25

70.92 €

1 5 jours 3264203.9899540Non194.36

97.15 €

1 5 jours -70204.63710040Non218.58

21.91 €

1 5 jours 1232140.6535235Oui73.61

23.86 €

1 5 jours 1336140.7995835Oui79.59

27.57 €

1 5 jours 1544141.1497035Oui91.63

29.18 €

1 5 jours 1648161.3197535Oui97.65

30.08 €

1 5 jours 1755161.4988035Oui103.67

32.06 €

1 5 jours 1855161.6688035Oui109.71

33.52 €

1 5 jours 1955161.6688035Oui115.75

35.31 €

1 5 jours 2055161.7688035Oui121.78

45.83 €

1 5 jours 2255202.3729040Oui133.86

55.88 €

1 5 jours 2555202.7029040Oui152

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rails 1 Matériau Acier Conception Européen
Tarif douanier — poids par 1 Largeur de dent(mm) 11.1 Tarif douanier — unité de poids kg
Numéro de tarif douanier 84839089 Standard DIN 8187/ISO 606, type européen Largeur interne (pouce) b1(Pouce) 7/16
Largeur intérieure b1(mm) 11.75 Pas (pouce) p(Pouce) 3/4 Type 12B-1
Tarif douanier — pays d'origine DE Pas p(mm) 19.05 Moyeu (Oui / Non) Oui

Assistance technique