Pignon simple SKF 3/8" x 7/32" pour chaînes 06B-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PHS 06B-1A30

Référence pièce
PHS 06B-1A30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de dents(t) 30 Nombre de rails 1 Diam. de l'alésage de l'arbre d(mm) 10
Matériau Acier Tarif douanier — poids(kg) 0.218 Conception Européen
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg Largeur totale L(mm) 10
Numéro de tarif douanier 84839089 Standard DIN 8187/ISO 606, type européen Largeur interne (pouce) b1(Pouce) 7/32
Largeur intérieure b1(mm) 5.72 Dents trempées (Oui / Non) Non Pas (pouce) p(Pouce) 3/8
Type 06B-1 Diamètre de perçage(mm) 91.12 Tarif douanier — pays d'origine DE
Pas p(mm) 9.525 Moyeu (Oui / Non) Non

Vous vous trouvez sur la page de Pignon simple SKF 3/8" x 7/32" pour chaînes 06B-1, le numéro d'article est le suivant: PHS 06B-1A30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHS 06B-1A30.

Assistance technique