Pignon simple SKF pour douilles coniques 1/2" x 5/16" pour chaînes 08B-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHS 08B-1TB30
PHS 08B-1TBH15
PHS 08B-1TBH17
PHS 08B-1TBH23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax
(mm)
Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Diamètre de moyeu H
(mm)
Largeur totale L
(mm)
Dents trempées (Oui / Non) Diamètre de perçage
(mm)
Nbre de douille conique

39.65 €

1 5 jours 3050.8140.8789032Non121.52012

17.20 €

1 5 jours 1525.490.184522Oui61.091008

21.63 €

1 5 jours 1731.8110.246025Oui69.111,210

32.26 €

1 5 jours -41.3140.537625Oui93.271.610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rails 1 Matériau Acier Conception Européen
Tarif douanier — poids par 1 Largeur de dent(mm) 7.37 Tarif douanier — unité de poids kg
Numéro de tarif douanier 84839089 Standard DIN 8187/ISO 606, type européen Largeur interne (pouce) b1(Pouce) 5/16
Largeur intérieure b1(mm) 7.75 Pas (pouce) p(Pouce) 1/2 Type 08B-1
Tarif douanier — pays d'origine DE Pas p(mm) 12.7 Moyeu (Oui / Non) Oui

Assistance technique