Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PHS 08B-1TB30
Référence pièce
|
---|
PHS 08B-1TB30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax (mm) | Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre de moyeu H (mm) | Largeur totale L (mm) | Dents trempées (Oui / Non) | Diamètre de perçage (mm) | Nbre de douille conique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.65 € | 1 | 5 jours | 30 | 50.8 | 14 | 0.878 | 90 | 32 | Non | 121.5 | 2012 |
Loading...
Nombre de rails | 1 | Matériau | Acier | Conception | Européen |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Largeur de dent(mm) | 7.37 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Numéro de tarif douanier | 84839089 | Standard | DIN 8187/ISO 606, type européen | Largeur interne (pouce) b1(Pouce) | 5/16 |
Largeur intérieure b1(mm) | 7.75 | Pas (pouce) p(Pouce) | 1/2 | Type | 08B-1 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE | Pas p(mm) | 12.7 | Moyeu (Oui / Non) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Pignon simple SKF pour douilles coniques 1/2" x 5/16" pour chaînes 08B-1, le numéro d'article est le suivant: PHS 08B-1TB30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHS 08B-1TB30.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de dents(t)
Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax(mm)
Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Diamètre de moyeu H(mm)
Largeur totale L(mm)
Dents trempées (Oui / Non)
Diamètre de perçage(mm)
Nbre de douille conique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PHS 08B-1TBH15 |
PHS 08B-1TBH17 |
PHS 08B-1TBH23 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents (t) | Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax (mm) | Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre de moyeu H (mm) | Largeur totale L (mm) | Dents trempées (Oui / Non) | Diamètre de perçage (mm) | Nbre de douille conique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.20 € | 1 | 5 jours | 15 | 25.4 | 9 | 0.18 | 45 | 22 | Oui | 61.09 | 1008 | ||
21.63 € | 1 | 5 jours | 17 | 31.8 | 11 | 0.24 | 60 | 25 | Oui | 69.11 | 1,210 | ||
32.26 € | 1 | 5 jours | - | 41.3 | 14 | 0.53 | 76 | 25 | Oui | 93.27 | 1.610 |