Douilles doubles SKF avec moyeu 1" x 17 mm pour chaînes 16B-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PHS 16B-2BH13

Référence pièce
PHS 16B-2BH13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.82 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de dents(t) 13 Nombre de rails 2 Matériau Acier
Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax(mm) 48 Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin(mm) 20 Tarif douanier — poids(kg) 3.137
Conception Européen Tarif douanier — poids par 1 Largeur de dent(mm) 15.83
Diamètre de moyeu H(mm) 80 Tarif douanier — unité de poids kg Largeur totale L(mm) 70
Numéro de tarif douanier 84839089 Standard DIN 8187/ISO 606, type européen Largeur intérieure b1(mm) 17
Dents trempées (Oui / Non) Oui Pas (pouce) p(Pouce) 1 Type 16B-2
Diamètre de perçage(mm) 106.12 Tarif douanier — pays d'origine DE Pas p(mm) 25.4
Moyeu (Oui / Non) Oui Largeur totale sur toutes les dents(mm) 47.71

Vous vous trouvez sur la page de Douilles doubles SKF avec moyeu 1" x 17 mm pour chaînes 16B-2, le numéro d'article est le suivant: PHS 16B-2BH13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHS 16B-2BH13.

Assistance technique