Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax (mm) | Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre de moyeu H (mm) | Largeur totale L (mm) | Dents trempées (Oui / Non) | Diamètre de perçage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | - | 46 | 16 | 1.028 | 70 | 30 | Non | 105.36 | ||
- | 1 | 5 jours | 27 | 46 | 16 | 1.068 | 70 | 30 | Non | 109.4 | ||
- | 1 | 5 jours | 28 | 46 | 16 | 1.108 | 70 | 30 | Non | 113.42 | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 46 | 16 | 1.398 | 80 | 30 | Non | 121.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 32 | 46 | 16 | 1.728 | 90 | 30 | Non | 129.56 | ||
- | 1 | 5 jours | 34 | 46 | 16 | 1.78 | 90 | 30 | Non | 137.64 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 50 | 16 | 2.12 | 90 | 35 | Non | 145.72 | ||
- | 1 | 5 jours | 38 | 50 | 16 | 2.24 | 90 | 35 | Non | 153.8 | ||
- | 1 | 5 jours | 40 | 50 | 16 | 2.35 | 90 | 35 | Non | 161.87 | ||
- | 1 | 5 jours | 11 | 13 | 10 | 0.134 | 29 | 25 | Oui | 45.07 | ||
- | 1 | 5 jours | 12 | 17 | 10 | 0.194 | 29 | 25 | Oui | 49.07 | ||
- | 1 | 5 jours | 13 | 20 | 10 | 0.243 | 37 | 28 | Oui | 53.06 | ||
- | 1 | 5 jours | 14 | 24 | 10 | 0.303 | 41 | 28 | Oui | 57.07 | ||
- | 1 | 5 jours | 15 | 28 | 10 | 0.363 | 45 | 28 | Oui | 61.09 | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | 30 | 12 | 0.433 | 50 | 28 | Oui | 65.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 17 | 30 | 12 | 0.483 | 52 | 28 | Oui | 69.11 | ||
- | 1 | 5 jours | 18 | 35 | 12 | 0.563 | 56 | 28 | Oui | 73.14 | ||
- | 1 | 5 jours | 19 | 40 | 12 | 0.67 | 60 | 28 | Oui | 77.16 | ||
- | 1 | 5 jours | 21 | 40 | 12 | 0.809 | 68 | 28 | Oui | 85.22 | ||
- | 1 | 5 jours | 22 | 40 | 12 | 0.977 | 70 | 28 | Oui | 89.24 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 40 | 14 | 0.909 | 70 | 28 | Oui | 93.27 | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | 40 | 14 | 0.948 | 70 | 28 | Oui | 101.33 |
Loading...
Nombre de rails | 1 | Matériau | Acier | Conception | Européen |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Largeur de dent(mm) | 7.37 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Numéro de tarif douanier | 84839089 | Standard | DIN 8187/ISO 606, type européen | Largeur interne (pouce) b1(Pouce) | 5/16 |
Largeur intérieure b1(mm) | 7.75 | Pas (pouce) p(Pouce) | 1/2 | Type | 08B-1 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE | Pas p(mm) | 12.7 | Moyeu (Oui / Non) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax(mm)
Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Diamètre de moyeu H(mm)
Largeur totale L(mm)
Dents trempées (Oui / Non)
Diamètre de perçage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles