Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PHS 16B-1BH10 |
PHS 16B-1BH11 |
PHS 16B-1BH12 |
PHS 16B-1BH13 |
PHS 16B-1BH14 |
PHS 16B-1BH15 |
PHS 16B-1BH16 |
PHS 16B-1BH17 |
PHS 16B-1BH18 |
PHS 16B-1BH19 |
PHS 16B-1BH20 |
PHS 16B-1BH24 |
PHS 16B-1BH25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax (mm) | Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre de moyeu H (mm) | Largeur totale L (mm) | Diamètre de perçage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | 34 | 16 | 0.829 | 55 | 35 | 82.19 | ||
- | 1 | 5 jours | 11 | 38 | 16 | 1.139 | 61 | 40 | 90.14 | ||
- | 1 | 5 jours | 12 | 44 | 16 | 1.439 | 69 | 40 | 98.14 | ||
- | 1 | 5 jours | 13 | 48 | 16 | 1.758 | 78 | 40 | 106.12 | ||
- | 1 | 5 jours | 14 | 53 | 16 | 2.078 | 84 | 40 | 114.15 | ||
- | 1 | 5 jours | 15 | 58 | 16 | 2.458 | 92 | 40 | 122.17 | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | 64 | 20 | 3.128 | 100 | 45 | 130.2 | ||
- | 1 | 5 jours | 17 | 70 | 20 | 3.302 | 100 | 45 | 138.22 | ||
- | 1 | 5 jours | 18 | 70 | 20 | 3.512 | 100 | 45 | 146.28 | ||
- | 1 | 5 jours | 19 | 70 | 20 | 3.752 | 100 | 45 | 154.33 | ||
- | 1 | 5 jours | 20 | 70 | 20 | 3.992 | 100 | 45 | 162.38 | ||
- | 1 | 5 jours | 24 | 70 | 20 | 5.775 | 100 | 50 | 194.59 | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | 70 | 20 | 6.085 | 110 | 50 | 202.66 |
Loading...
Nombre de rails | 1 | Matériau | Acier | Conception | Européen |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Largeur de dent(mm) | 16.18 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Numéro de tarif douanier | 84839089 | Standard | DIN 8187/ISO 606, type européen | Largeur intérieure b1(mm) | 17 |
Dents trempées (Oui / Non) | Oui | Pas (pouce) p(Pouce) | 1 | Type | 16B-1 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE | Pas p(mm) | 25.4 | Moyeu (Oui / Non) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax(mm)
Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Diamètre de moyeu H(mm)
Largeur totale L(mm)
Diamètre de perçage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles