Garniture de joint d'arbre INA version SD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0005873030000
0007675650000
0007773820000
0007902490000
0007902730000
0007903110000
0007903540000
0007955690000
0007975450000
0007975610000
0007975880000
0007975960000
0007976180000
0007976260000
0007999040000
0012060440000
0012061090000
0012061330000
0012173560000
0012174100000
0012174450000
0012378020000
0012378370000
0012379180000
0012379420000
0012480570000
0012480730000
0012481380000
0012481540000
0012742010000
0013932350000
0013933400000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Diamètre extérieur D
(mm)
Largeur
(mm)
Numéro d'article du tarif douanier

2.66 €

1 5 jours 160.00122384829900

2.12 €

1 5 jours 200.00126484829900

2.48 €

1 5 jours 300.00137484829900

2.65 €

1 5 jours 320.00242484829900

2.66 €

1 5 jours 350.00142484829900

2.66 €

1 5 jours 350.00245484829900

2.60 €

1 5 jours 400.00247484829900

2.80 €

1 5 jours 400.00350484829900

2.60 €

1 5 jours 12018384829900

2.43 €

1 5 jours 14020384829900

1.80 €

1 5 jours 150.00121384829900

2.97 €

1 5 jours 170.00123384829900

1.98 €

1 5 jours 180.00124384829900

2.46 €

1 5 jours 220.00128484829900

2.66 €

1 5 jours 150.00123384839089

1.89 €

1 5 jours 160.00124384829900

2.22 €

1 5 jours 250.00132484829900

2.48 €

1 5 jours 280.00135484829900

2.77 €

1 5 jours 8015384829900

1.92 €

1 5 jours 10017384829900

2.42 €

1 5 jours 12019384829900

2.14 €

1 5 jours 200.00128484829900

2.46 €

1 5 jours 220.00130484829900

2.48 €

1 5 jours 300.00240484829900

3.83 €

1 5 jours 500.00258484829900

3.51 €

1 5 jours 380.00348484829900

4.52 €

1 5 jours 420.00352484829900

2.78 €

1 5 jours 450.00252484829900

3.75 €

1 5 jours 450.00355484829900

2.23 €

1 5 jours 250.00235484829900

4.28 €

1 5 jours 500.00562584829900

3.23 €

1 5 jours 400.00452584829900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lèvre anti-poussière Fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -30:: 100 Matériau du boîtier Polyamide renforcé
Écrou o/n non Conception SD Version Métallique
Unité de tarif douanier - poids kg Dureté 47 Standard DIN 3760
Type Joint d'arbre radial Tarif douanier poids pro 1 Couleur de l'arrière Noir|Vert
Matériau de construction TPU Tarif douanier, pays d'origine DE

Assistance technique