INA Suiveurs de came sans excentrique, aiguilles pleines

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0000323360000
0000324500000
0055916600000
0055917670000
0055917910000
0055918130000
0055918210000
0055918300000
0055918560000
0055920110000
0055922080000
0055975950000
0057409910000
0057412460000
0057437020000
0057437610000
0057450550000
0057456590000
0057459260000
0057494760000
0057495650000
0057505630000
0057511010000
0057535200000
0075990800000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Customs tariff — weight
(kg)
Long threaded journal B2
(mm)
Outer surface designation Max. inner ring width B1
(mm)
Designator cover / seal Total length B
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Marking cover / seal Outer surface design Thread Temperature resistant up to
(°C)
Product code
-

30.88 €

1 5 jours 1664.96.638000.01916R=50012.2Split gasket280.9511StandardSphericalM6140-
-

32.00 €

1 5 jours 1985.4831000.0320R=50012.2Split gasket321.1711StandardSphericalM8140-

62.98 €

1 5 jours 401814.726.514000.20236.5Improved INA section21.6Axial slide ring on both sides581.420PPSphericalM18x1.5100KRV40-PP

45.29 €

1 5 jours 30129.514.921000.09225Improved INA section15.2Axial slide ring on both sides402.0514PPSphericalM12x1,5100KRV30-PP

48.38 €

1 5 jours 32121016.121000.11125Improved INA section15.2Axial slide ring on both sides402.214PPSphericalM12x1,5100KRV32-PP

54.28 €

1 5 jours 351612.623.116000.16532.5Improved INA section19.6Axial slide ring on both sides523.218PPSphericalM16x1,5100KRV35-PP
-

59.71 €

1 5 jours 351612.623.116000.15932.5Improved INA section19.6Axial slide ring on both sides523.218PPCylindricalM16x1,5100-
-

53.25 €

1 5 jours 32121016.121000.09625Improved INA section15.2Axial slide ring on both sides402.214PPCylindricalM12x1,5100-
-

49.78 €

1 5 jours 30129.514.921000.09225Improved INA section15.2Axial slide ring on both sides402.0514PPCylindricalM12x1,5100-
-

42.11 €

1 5 jours 30129.514.921000.0925R=50015.2Split gasket402.0514StandardSphericalM12x1,5140-
-

53.06 €

1 5 jours 351612.623.116000.18232.5R=50019.6Split gasket523.218StandardSphericalM16x1,5140-

106.22 €

1 5 jours 622433.57511000.76349.5Improved INA section30.6Axial slide ring on both sides8011.229PPSphericalM24x1.5100KRV62-PP

32.62 €

1 5 jours 1664.96.638000.0316Improved INA section12.2Axial slide ring on both sides280.9511ppSphericalM6100KRV16-PP
-

35.94 €

1 5 jours 1664.96.638000.01816Improved INA section12.2Axial slide ring on both sides280.9511PPCylindricalM6100-
-

37.38 €

1 5 jours 1985.4831000.02820Improved INA section12.2Axial slide ring on both sides321.1711PPCylindricalM8100-

34.02 €

1 5 jours 1985.4831000.02920Improved INA section12.2Axial slide ring on both sides321.1711PPSphericalM8100KRV19-PP
-

39.49 €

1 5 jours 22106.29.226000.04223Improved INA section13.2Axial slide ring on both sides361.2112PPCylindricalM10x1100-

35.94 €

1 5 jours 22106.29.226000.04823Improved INA section13.2Axial slide ring on both sides361.2112PPSphericalM10x1100KRV22-PP
-

33.82 €

1 5 jours 22106.29.226000.04423R=50013.2Split gasket361.2112StandardSphericalM10x1140-
-

41.85 €

1 5 jours 26107.311.526000.05623Improved INA section13.2Axial slide ring on both sides361.512PPCylindricalM10x1100-

37.98 €

1 5 jours 26107.311.526000.05623Improved INA section13.2Axial slide ring on both sides361.512PPSphericalM10x1100KRV26-PP

84.14 €

1 5 jours 522022.34813000.44840.5Improved INA section25.6Axial slide ring on both sides666.724PPSphericalM20x1,5100KRV52-PP

81.97 €

1 5 jours 472020.34213000.37640.5Improved INA section25.6Axial slide ring on both sides665.924PPSphericalM20x1,5100KRV47-PP

154.86 €

1 5 jours 803048.51178501.59763Improved INA section37Axial slide ring on both sides10017.435PPSphericalM30x1.5100KRV80-PP
-

37.23 €

1 5 jours 22106.29.226000.04423-13.2Split gasket361.2112StandardCylindricalM10x1140-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Cam follower Temperature resistant from(°C) -30 Customs tariff — weight per 1
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84824000 Eccentric (yes / no) No
Number of rows 1 Hexagon socket (yes / no) Yes Can be relubricated (yes / no) Yes
Axial guidance (yes / no) Yes Lubricating nipple (yes / no) Yes Model series KRV..
Full needle (yes / no) Yes Roller shape Needle Customs tariff — country of origin DE

Assistance technique