Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Customs tariff — weight (kg) | Outer surface designation | Fatigue limit load Pu (kN) | Width C (mm) | Outer surface design | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 16 | 12 | 5 | 3.15 | 3.35 | 14000 | 0.015 | R=500 | 0.45 | 11 | Spherical | NATR5 | |||
- | 1 | 5 jours | 19 | 12 | 6 | 3.5 | 4 | 11000 | 0.02 | R=500 | 0.54 | 11 | Spherical | NATR6 | |||
- | 1 | 5 jours | 24 | 15 | 8 | 5.5 | 6.6 | 7500 | 0.04 | R=500 | 0.93 | 14 | Spherical | NATR8 | |||
- | 1 | 5 jours | 40 | 21 | 17 | 10.9 | 15.8 | 2900 | 0.148 | R=500 | 2.09 | 20 | Spherical | NATR17 | |||
- | 1 | 5 jours | 47 | 25 | 20 | 15.4 | 26 | 2400 | 0.261 | R=500 | 3.4 | 24 | Spherical | NATR20 | |||
- | 1 | 5 jours | 52 | 25 | 25 | 15.3 | 27 | 1800 | 0.286 | R=500 | 3.55 | 24 | Spherical | NATR25 | |||
- | 1 | 5 jours | 62 | 29 | 30 | 23.2 | 39 | 1300 | 0.485 | R=500 | 5.2 | 28 | Spherical | NATR30 | |||
- | - | 1 | 5 jours | 16 | 12 | 5 | 3.15 | 3.35 | 14000 | 0.013 | - | 0.45 | 11 | Cylindrical | - | ||
- | - | 1 | 5 jours | 19 | 12 | 6 | 3.5 | 4 | 11000 | 0.02 | - | 0.54 | 11 | Cylindrical | - | ||
- | - | 1 | 5 jours | 24 | 15 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7500 | 0.04 | - | 0.93 | 14 | Cylindrical | - | ||
- | - | 1 | 5 jours | 30 | 15 | 10 | 6.8 | 8.6 | 5500 | 0.065 | - | 1.22 | 14 | Cylindrical | - | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 15 | 10 | 6.8 | 8.6 | 5500 | 0.064 | R=500 | 1.22 | 14 | Spherical | NATR10 | |||
- | 1 | 5 jours | 35 | 19 | 15 | 9.7 | 14.3 | 3600 | 0.102 | R=500 | 1.83 | 18 | Spherical | NATR15 | |||
- | 1 | 5 jours | 32 | 15 | 12 | 7 | 9 | 4500 | 0.071 | R=500 | 1.29 | 14 | Spherical | NATR12 | |||
- | - | 1 | 5 jours | 32 | 15 | 12 | 7 | 9 | 4500 | 0.071 | - | 1.29 | 14 | Cylindrical | - |
Loading...
Bague interne | Fourni | Design | Support roller | Temperature resistant from(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Designator cover / seal | Gap seal on both sides | Customs tariff — item number | 84824000 | Number of rows | 1 |
Marking cover / seal | Standard | Can be relubricated (yes / no) | Yes | Axial guidance (yes / no) | Yes |
Lubricating nipple (yes / no) | No | Model series | NATR.. | Full needle (yes / no) | No |
Roller shape | Needle | Customs tariff — country of origin | DE | Temperature resistant up to(°C) | 140 |
Accuracy class | PN | Cage material | Steel |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Customs tariff — weight(kg)
Outer surface designation
Fatigue limit load Pu(kN)
Width C(mm)
Outer surface design
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles