INA Suiveurs de came avec excentrique, aiguilles pleines

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0055917320000
0055976330000
0057418070000
0057462210000
0057466550000
0057508140000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Customs tariff — weight
(kg)
Long threaded journal B2
(mm)
Max. inner ring width B1
(mm)
Total length B
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Thread

66.62 €

1 5 jours 351612.623.116000.18732.519.6523.218M16x1,5

132.40 €

1 5 jours 622433.57511000.79249.530.68011.229M24x1.5

45.29 €

1 5 jours 1985.4831000.0312012.2321.1711M8

47.55 €

1 5 jours 22106.29.226000.0462313.2361.2112M10x1

49.51 €

1 5 jours 26107.311.526000.062313.2361.512M10x1

102.46 €

1 5 jours 522022.34813000.49740.525.6666.724M20x1,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Cam follower Outer surface designation Improved INA section Temperature resistant from(°C) -30
Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg Designator cover / seal Axial slide ring on both sides
Customs tariff — item number 84824000 Eccentric (yes / no) Yes Number of rows 1
Hexagon socket (yes / no) Yes Marking cover / seal PP Can be relubricated (yes / no) Yes
Axial guidance (yes / no) Yes Lubricating nipple (yes / no) Yes Model series KRV..
Full needle (yes / no) Yes Outer surface design Spherical Roller shape Needle
Customs tariff — country of origin DE Temperature resistant up to(°C) 100

Assistance technique