Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0057508140000
Référence pièce
|
---|
0057508140000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Customs tariff — weight (kg) | Long threaded journal B2 (mm) | Max. inner ring width B1 (mm) | Total length B (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Thread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.46 € | 1 | 5 jours | 52 | 20 | 22.3 | 48 | 1300 | 0.497 | 40.5 | 25.6 | 66 | 6.7 | 24 | M20x1,5 |
Loading...
Design | Cam follower | Outer surface designation | Improved INA section | Temperature resistant from(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Designator cover / seal | Axial slide ring on both sides |
Customs tariff — item number | 84824000 | Eccentric (yes / no) | Yes | Number of rows | 1 |
Hexagon socket (yes / no) | Yes | Marking cover / seal | PP | Can be relubricated (yes / no) | Yes |
Axial guidance (yes / no) | Yes | Lubricating nipple (yes / no) | Yes | Model series | KRV.. |
Full needle (yes / no) | Yes | Outer surface design | Spherical | Roller shape | Needle |
Customs tariff — country of origin | DE | Temperature resistant up to(°C) | 100 |
Vous vous trouvez sur la page de INA Suiveurs de came avec excentrique, aiguilles pleines, le numéro d'article est le suivant: 0057508140000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0057508140000.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du rouleau D(Ø)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Customs tariff — weight(kg)
Long threaded journal B2(mm)
Max. inner ring width B1(mm)
Total length B(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Largeur [C](mm)
Thread
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0055917320000 |
0055976330000 |
0057418070000 |
0057462210000 |
0057466550000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du rouleau D (Ø) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Customs tariff — weight (kg) | Long threaded journal B2 (mm) | Max. inner ring width B1 (mm) | Total length B (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.62 € | 1 | 5 jours | 35 | 16 | 12.6 | 23.1 | 1600 | 0.187 | 32.5 | 19.6 | 52 | 3.2 | 18 | M16x1,5 | ||
132.40 € | 1 | 5 jours | 62 | 24 | 33.5 | 75 | 1100 | 0.792 | 49.5 | 30.6 | 80 | 11.2 | 29 | M24x1.5 | ||
45.29 € | 1 | 5 jours | 19 | 8 | 5.4 | 8 | 3100 | 0.031 | 20 | 12.2 | 32 | 1.17 | 11 | M8 | ||
47.55 € | 1 | 5 jours | 22 | 10 | 6.2 | 9.2 | 2600 | 0.046 | 23 | 13.2 | 36 | 1.21 | 12 | M10x1 | ||
49.51 € | 1 | 5 jours | 26 | 10 | 7.3 | 11.5 | 2600 | 0.06 | 23 | 13.2 | 36 | 1.5 | 12 | M10x1 |