Raccord PARKER parkrimp no-skive 1JC26

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1JC26-6-6-SM

Référence pièce
1JC26-6-6-SM
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 10 A(mm) 36 Poids du tarif douanier(kg) 0.064
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -06
Groupe de connexion ORFS Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516
W 22 Diamètre de filetage UNF 11/16x16 Nom commun ORFS
B(mm) 15 Description du Type de connexion ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord Type de connexion JC
Série de raccords 26 Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 63.5
Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -06 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE C(mm) 9

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER parkrimp no-skive 1JC26, le numéro d'article est le suivant: 1JC26-6-6-SM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1JC26-6-6-SM.

Assistance technique