Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0055915200000
Référence pièce
|
---|
0055915200000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Customs tariff — weight (kg) | Outer surface designation | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Outer surface design | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.91 € | 1 | 5 jours | 40 | 21 | 17 | 10.9 | 15.8 | 2900 | 0.137 | Improved INA section | 2.09 | 20 | Spherical | NATR17-PP |
Loading...
Bague interne | Fourni | Design | Support roller | Temperature resistant from(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Designator cover / seal | Axial slide ring on both sides | Customs tariff — item number | 84824000 | Number of rows | 1 |
Marking cover / seal | PP | Can be relubricated (yes / no) | Yes | Axial guidance (yes / no) | Yes |
Lubricating nipple (yes / no) | No | Model series | NATR.. | Full needle (yes / no) | No |
Roller shape | Needle | Customs tariff — country of origin | DE | Temperature resistant up to(°C) | 100 |
Accuracy class | PN | Cage material | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de INA Galet suiveur avec guide axial, cage et bagues de glissement axial en résine, le numéro d'article est le suivant: 0055915200000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0055915200000.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Customs tariff — weight(kg)
Outer surface designation
Fatigue limit load Pu(kN)
Largeur [C](mm)
Outer surface design
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0055910150000 |
0055911630000 |
0055911980000 |
0055915380000 |
0057059080000 |
0057067340000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Customs tariff — weight (kg) | Outer surface designation | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Outer surface design | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 37.80 € | 1 | 5 jours | 30 | 15 | 10 | 6.8 | 8.6 | 5500 | 0.06 | - | 1.22 | 14 | Cylindrical | - | ||
- | 41.85 € | 1 | 5 jours | 32 | 15 | 12 | 7 | 9 | 4500 | 0.064 | - | 1.29 | 14 | Cylindrical | - | ||
41.46 € | 1 | 5 jours | 35 | 19 | 15 | 9.7 | 14.3 | 3600 | 0.095 | Improved INA section | 1.83 | 18 | Spherical | NATR15-PP | |||
- | 49.32 € | 1 | 5 jours | 40 | 21 | 17 | 10.9 | 15.8 | 2900 | 0.148 | - | 2.09 | 20 | Cylindrical | - | ||
20.72 € | 1 | 5 jours | 16 | 12 | 5 | 3.15 | 3.35 | 14000 | 0.014 | Improved INA section | 0.45 | 11 | Spherical | NATR5-PP | |||
- | 22.78 € | 1 | 5 jours | 16 | 12 | 5 | 3.15 | 3.35 | 14000 | 0.013 | - | 0.45 | 11 | Cylindrical | - |