Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0000537750000 |
0000542320000 |
0000542400000 |
0000542590000 |
0001621750000 |
0001621910000 |
0001623100000 |
0001623290000 |
0002640670000 |
0002640830000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Customs tariff — weight (kg) | Outer surface designation | Fatigue limit load Pu (kN) | Width C (mm) | Cage designation | Outer surface design | Temperature resistant up to (°C) | Cage material | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 5 jours | 30 | 12 | 14 | 8.4 | 9.3 | 5500 | 0.044 | - | 1.37 | 11.8 | - | Cylindrical | 140 | Steel | - | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 11.8 | 10 | 8.4 | 9.3 | 5500 | 0.049 | R=500 | 1.37 | 12 | - | Spherical | 140 | Steel | RSTO10 | |||
- | 1 | 5 jours | 32 | 12 | 12 | 9 | 10.3 | 4500 | 0.048 | R=500 | 1.53 | 11.8 | - | Spherical | 140 | Steel | RSTO12 | |||
- | 1 | 5 jours | 35 | 12 | 15 | 9.1 | 10.9 | 3300 | 0.05 | R=500 | 1.64 | 11.8 | - | Spherical | 140 | Steel | RSTO15 | |||
- | 1 | 5 jours | 16 | - | 7 | 2.55 | 2.6 | 16000 | 0.008 | R=500 | 0.33 | 7.8 | Polyamide PA66-GF25 | Spherical | 120 | Resin | RSTO5-TV | |||
- | 1 | 5 jours | 19 | 10 | 10 | 3.75 | 4.55 | 10000 | 0.013 | R=500 | 0.65 | 9.8 | Polyamide PA66-GF25 | Spherical | 120 | Resin | RSTO6-TV | |||
- | - | 1 | 5 jours | 19 | 10 | 6 | 3.75 | 4.55 | 10000 | 0.013 | - | 0.65 | 9.8 | Polyamide PA66-GF25 | Cylindrical | 100 | Resin | - | ||
- | - | 1 | 5 jours | 16 | - | 7 | 2.55 | 2.6 | 16000 | 0.011 | - | 0.33 | 7.8 | Polyamide PA66-GF25 | Cylindrical | 100 | Resin | - | ||
- | - | 1 | 5 jours | 24 | 10 | 8 | 4.2 | 5.5 | 8000 | 0.023 | - | 0.78 | 9.8 | Polyamide PA66-GF25 | Cylindrical | 100 | Resin | - | ||
- | 1 | 5 jours | 24 | 10 | 12 | 4.2 | 5.5 | 8000 | 0.023 | R=500 | 0.78 | 9.8 | Polyamide PA66-GF25 | Spherical | 120 | Resin | RSTO8-TV |
Loading...
Bague interne | Non fourni | Design | Support roller | Temperature resistant from(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84824000 | Number of rows | 1 | Marking cover / seal | None |
Can be relubricated (yes / no) | Yes | Axial guidance (yes / no) | No | Lubricating nipple (yes / no) | No |
Model series | RSTO.. | Full needle (yes / no) | No | Roller shape | Needle |
Customs tariff — country of origin | DE | Accuracy class | PN |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Customs tariff — weight(kg)
Outer surface designation
Fatigue limit load Pu(kN)
Width C(mm)
Cage designation
Outer surface design
Temperature resistant up to(°C)
Cage material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles