INA Rouleau de support sans guide axial ni bague intérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0000536270000
0000536350000
0000536430000
0000536510000
0000536780000
0000540890000
0000540970000
0000541190000
0000541350000
0001627870000
0001639290000
0002640750000
0002640910000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur
(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Bague interne Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Customs tariff — weight
(kg)
Outer surface designation Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Outer surface design Temperature resistant up to
(°C)
Product code
-

33.00 €

1 5 jours 301210Fourni8.49.355000.051-1.3711.8Cylindrical140-
-

36.66 €

1 5 jours 351215Fourni9.110.933000.063-1.6411.8Cylindrical140-
-

42.77 €

1 5 jours 471620Fourni16.121.724000.152-3.0515.8Cylindrical140-
-

34.71 €

1 5 jours 321212Fourni910.345000.056-1.5311.8Cylindrical140-
-

39.15 €

1 5 jours 401617Fourni14.217.928000.113-2.5515.8Cylindrical140-

30.00 €

1 5 jours 301010Non fourni8.49.3100000.051R=5001.3711.8Spherical140STO10

31.58 €

1 5 jours 321212Non fourni910.345000.056R=5001.5311.8Spherical140STO12

35.55 €

1 5 jours 401617Non fourni14.217.928000.112R=5002.5515.8Spherical140STO17

41.97 €

1 5 jours 521625Non fourni16.423.218000.177R=5003.315.8Spherical140STO25
-

19.23 €

1 5 jours 19106Non fourni3.754.5510000.017-0.659.8Cylindrical120-

17.49 €

1 5 jours 19106Fourni3.754.55100000.017R=5000.659.8Spherical120STO6-TV
-

20.72 €

1 5 jours 24108Fourni4.25.580000.027-0.789.8Cylindrical120-

18.85 €

1 5 jours 24108Fourni4.25.580000.027R=5000.789.8Spherical120STO8-TV

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Support roller Temperature resistant from(°C) -30 Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84824000
Number of rows 1 Marking cover / seal None Can be relubricated (yes / no) Yes
Axial guidance (yes / no) No Lubricating nipple (yes / no) No Model series STO..
Full needle (yes / no) No Roller shape Needle Customs tariff — country of origin DE
Accuracy class PN Cage material Steel

Assistance technique