Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0097830080000
Référence pièce
|
---|
0097830080000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Customs tariff — weight (kg) | Outer surface designation | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Maximum radial load, static (kN) | Outer surface design | Temperature resistant up to (°C) | Permitted radial load, dynamic (kN) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 62.05 € | 1 | 5 jours | 52 | 25 | 20 | 32 | 44 | 4200 | 0.318 | - | 5.7 | 24 | 44 | Cylindrical | 140 | 38 | - |
Loading...
Bague interne | Fourni | Design | Support roller | Temperature resistant from(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Designator cover / seal | Labyrinth gasket on both sides | Customs tariff — item number | 84825000 | Number of rows | 2 |
Marking cover / seal | Standard | Can be relubricated (yes / no) | Yes | Axial guidance (yes / no) | Yes |
Lubricating nipple (yes / no) | No | Model series | NUTR.. | Full needle (yes / no) | Yes |
Roller shape | Roller | Customs tariff — country of origin | DE | Accuracy class | PN |
Cage material | None |
Vous vous trouvez sur la page de INA Suiveur à rouleaux avec guide axial, rouleaux pleins et joint labyrinthe, le numéro d'article est le suivant: 0097830080000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0097830080000.
Configurer
Propriétés de base
Outer surface designation
Type
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Customs tariff — weight(kg)
Fatigue limit load Pu(kN)
Largeur [C](mm)
Maximum radial load, static(kN)
Outer surface design
Temperature resistant up to(°C)
Permitted radial load, dynamic(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0069427680000 |
0069567180000 |
0069567260000 |
0097830160000 |
0097831300000 |
0097831480000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Customs tariff — weight (kg) | Outer surface designation | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Maximum radial load, static (kN) | Outer surface design | Temperature resistant up to (°C) | Permitted radial load, dynamic (kN) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 95.45 € | 1 | 5 jours | 80 | 29 | 35 | 51 | 78 | 2100 | 0.838 | - | 10.3 | 28 | 78 | Cylindrical | 140 | 76 | - | ||
- | 123.52 € | 1 | 5 jours | 90 | 32 | 40 | 66 | 101 | 1600 | 1.127 | - | 13.9 | 30 | 101 | Cylindrical | 140 | 84 | - | ||
- | 108.55 € | 1 | 5 jours | 80 | 32 | 40 | 56 | 80 | 1600 | 0.816 | - | 11 | 30 | 60 | Cylindrical | 140 | 31 | - | ||
- | 56.43 € | 1 | 5 jours | 47 | 25 | 20 | 28.5 | 37.5 | 4200 | 0.244 | - | 4.85 | 24 | 32.5 | Cylindrical | 140 | 16.2 | - | ||
- | 60.45 € | 1 | 5 jours | 47 | 20 | 17 | 21.3 | 30.5 | 5500 | 0.222 | - | 3.85 | 21 | 30.5 | Cylindrical | 140 | 30.5 | - | ||
- | 51.74 € | 1 | 5 jours | 40 | 21 | 17 | 18.7 | 24.9 | 5500 | 0.147 | - | 3.15 | 20 | 24.9 | Cylindrical | 140 | 13 | - |