Raccord PARKER ParLock K4AV4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K4AV4-20-20
K4AV4-24-20
K4AV4-24-24
K4AV4-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale

136.72 €

1 5 jours 311600.606-2072-20511 1/4

174.00 €

1 5 jours 311260.549-2438.7-20601 1/2

184.08 €

1 5 jours 401900.892-2497-24601 1/2

335.57 €

1 5 jours 511891.434-3292-32712

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Description du Type de connexion ISO 6162-1 - 5 000 psi - conception norme (5 000 psi) Type de connexion 4A Série de raccords V4
Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord ParLock Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique