Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1B548

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1B548-12-12

Référence pièce
1B548-12-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

125.52 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 19 A(mm) 44 Poids du tarif douanier(kg) 0.275
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -12
Groupe de connexion BSP W 32 B(mm) 18
Description du Type de connexion Bague d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP - (siège plat) Type de connexion B5 Série de raccords 48
Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1
Jeu de raccords de flexibles -12 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE
Diamètre de filetage BSP 3/4x14

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1B548, le numéro d'article est le suivant: 1B548-12-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1B548-12-12.

Assistance technique