Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1D273

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1D273-25-12
1D273-30-16
1D273-38-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

108.80 €

1 5 jours 19860.367-253638-12M36x225

132.95 €

1 5 jours 25940.544-304642-16M42x230

220.32 €

1 5 jours 311121.119-385546-20M52x238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme 12151-2-S-S Nom commun CES Description du Type de connexion Goupille filetée - série lourde ISO
Type de connexion D2 Série de raccords 73 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique