Raccord PARKER ParLock K0CV4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0CV4-20-10
K0CV4-25-12
K0CV4-30-16
K0CV4-38-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles E
(mm)
Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

55.40 €

1 5 jours 161240.278-203665-1026M30x220

96.38 €

1 5 jours 191370.464-254676-1229M36x225

147.05 €

1 5 jours 251620.671-305088.7-1633M42x230

218.52 €

1 5 jours 311971.155-3860108.7-2037M52x238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2 - SWE 45° -S Nom commun DKOS 45° Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - joint torique - série lourde - coude 45°
Type de connexion 0C Série de raccords V4 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique