Raccord PARKER Parkrimp no-Skive 1CF43

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1CF43-12-6
1CF43-15-8
1CF43-22-12
1CF43-28-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)
Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

42.49 €

1 3 jours 10640.179-12223535-0636M18x1.512

54.95 €

1 92 jours 12710.271-15273731.5-0843M22x1.515

78.54 €

1 72 jours 19890.373-22364928-1255M30x222

128.29 €

1 92 jours 251140.475-28416821-1678M36x228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWE-L Nom commun DKOL 90° Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord et Joint torique - série légère - coude 90°
Type de connexion CF Série de raccords 43 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique