Raccord PARKER parkrimp no-skive 1C948

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1C948-6-4
1C948-8-4
1C948-10-4
1C948-10-5
1C948-10-6
1C948-12-5
1C948-12-6
1C948-12-8
1C948-14-6
1C948-16-6
1C948-16-8
1C948-16-10
1C948-20-8
1C948-20-10
1C948-20-12
1C948-25-12
1C948-25-16
1C948-30-16
1C948-38-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

20.92 €

1 5 jours 6490.091-06172663-04M14x1.56

16.86 €

1 5 jours 6470.096-08192363-04M16x1.58

16.29 €

1 5 jours 6460.114-10222263-04M18x1.510

21.46 €

1 5 jours 8460.124-10222263-05M18x1.510

25.37 €

1 5 jours 10450.133-10222263-06M18x1.510

16.52 €

1 5 jours 8480.142-12242463-05M20x1.512

17.55 €

1 5 jours 10470.15-12242463-06M20x1.512

101.88 €

1 5 jours 12510.171-12242863-08M20x1.512

22.72 €

1 5 jours 10470.172-14272463-06M22x1.514

140.86 €

1 5 jours 10500.265-16302842-06M24x1.516

25.11 €

1 5 jours 12510.297-16302842-08M24x1.516

45.35 €

1 5 jours 16530.254-16302842-10M24x1.516

203.00 €

1 5 jours 12530.15-20362942-08M30x220

35.05 €

1 5 jours 16530.336-20362842-10M30x220

61.46 €

1 5 jours 19560.224-20363042-12M30x220

51.28 €

1 5 jours 19610.656-25463542-12M36x225

89.66 €

1 5 jours 25630.626-25463342-16M36x225

78.29 €

1 5 jours 25670.803-30503842-16M42x230

176.82 €

1 5 jours 31800.792-38603342-20M52x238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWS-S Nom commun DKOS Description du Type de connexion Cône avec ecrou (rond, n pans) -raccord et Joint torique - série lourde
Type de connexion C9 Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique