Raccord PARKER parkrimp no-skive 1D277

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1D277-16-8
1D277-20-10
1D277-20-12
1D277-25-12
1D277-30-16
1D277-38-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles Diamètre du filetage métrique

42.95 €

1 5 jours 12640.122-162430-08M24x1.5

42.20 €

1 5 jours 16720.203-203034-10M30x2

97.38 €

1 5 jours 19840.257-203038-12M30x2

79.82 €

1 5 jours 19860.31-253640-12M36x2

97.49 €

1 92 jours 25990.544-304645-16M42x2

174.48 €

1 23 jours 311140.923-385551-20M52x2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme 12151-2-S-S Nom commun CES Description du Type de connexion Goupille filetée - série lourde ISO
Type de connexion D2 Série de raccords 77 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique