Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1JM48-8-8
Diam. nominal(Ø) | 12 | A(mm) | 51 | Poids du tarif douanier(kg) | 0.374 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Taille du filetage ou du tube | -08 |
Groupe de connexion | ORFS | Norme | ISO 12151-1-S - SAE J516 | H(mm) | 22 |
Diamètre de filetage UNF | 13/16x16 | B(mm) | 27 | Description du Type de connexion | tige filetée ORFS |
Type de connexion | JM | Série de raccords | 48 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Pression de service MPa | 63.5 | Poids de tarif douanier par | 1 | Jeu de raccords de flexibles | -08 |
Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER parkrimp no-skive 1JM48, le numéro d'article est le suivant: 1JM48-8-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1JM48-8-8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles