Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1C977-16-8 |
1C977-20-10 |
1C977-20-12 |
1C977-25-12 |
1C977-30-16 |
1C977-30-20 |
1C977-38-20 |
1C977-38-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | B (mm) | Numéro de tarif douanier | Jeu de raccords de flexibles | Diamètre du filetage métrique | O.D. du tuyau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02 € | 1 | 32 jours | 12 | 60 | 0 | -16 | 30 | 25 | 73269098 | -08 | M24x1.5 | 16 | ||
36.75 € | 1 | 32 jours | 16 | 67 | 0 | -20 | 36 | 28 | 73269098 | -10 | M30x2 | 20 | ||
105.83 € | 1 | 5 jours | 19 | 76 | 0.29 | -20 | 36 | 30 | 73269098 | -12 | M30x2 | 20 | ||
80.54 € | 1 | 92 jours | 19 | 76.6 | 0 | -25 | 46 | 30.6 | 73269098 | -12 | M36x2 | 25 | ||
107.09 € | 1 | 72 jours | 25 | 89 | 0.636 | -30 | 50 | 35 | 73079910 | -16 | M42x2 | 30 | ||
132.46 € | 1 | 23 jours | 31 | 102 | 0.835 | -30 | 50 | 39 | 73269098 | -20 | M42x2 | 30 | ||
146.74 € | 1 | 92 jours | 31 | 100 | 0.969 | -38 | 60 | 36 | 73269098 | -20 | M52x2 | 38 | ||
259.83 € | 1 | 23 jours | 38 | 106 | 0 | -38 | 60 | 39 | 73269098 | -24 | M52x2 | 38 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | DIN - métrique |
---|---|---|---|---|---|
Norme | ISO 12151-2-SWS-S | Nom commun | DKOS | Description du Type de connexion | Cône avec ecrou (rond, n pans) -raccord et Joint torique - série lourde |
Type de connexion | C9 | Série de raccords | 77 | Pression de service MPa | 42 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
B(mm)
Numéro de tarif douanier
Jeu de raccords de flexibles
Diamètre du filetage métrique
O.D. du tuyau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles