Raccord PARKER parkrimp no-skive 13948

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13948-6-4
13948-6-5
13948-6-6
13948-12-10
13948-12-12
13948-16-12
13948-16-16
13948-20-20
13948-24-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

34.78 €

1 5 jours 6490.048-06199/16x182535-0423

55.86 €

1 5 jours 8510.131-06199/16x182835-0523

35.45 €

1 5 jours 10510.084-06199/16x182835-0623

79.57 €

1 5 jours 16740.339-12321-1/16x124935-1048

81.09 €

1 5 jours 19800.405-12321-1/16x125435-1248

163.46 €

1 5 jours 19800.346-16411-5/16x125428-1256

115.20 €

1 5 jours 25980.638-16411-5/16x126828-1656

281.66 €

1 5 jours 311290.888-20501-5/8x128221-2070

416.74 €

1 5 jours 401401.613-24601-7/8x1210217.5-2491

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Norme ISO 12151-5-SWES Nom commun DKJ 90° Description du Type de connexion SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - Coude 90°
Type de connexion 39 Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique