Raccord PARKER parkrimp no-skive 1CA43

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1CA43-10-6
1CA43-12-6
1CA43-15-8
1CA43-18-10
1CA43-18-12
1CA43-22-12
1CA43-28-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

23.43 €

1 92 jours 10530.133-10192440-06M16x1.510

20.74 €

1 3 jours 10490.151-12221935-06M18x1.512

27.45 €

1 3 jours 12560.229-15272131.5-08M22x1.515

31.42 €

1 72 jours 16610.294-18322231.5-10M26x1.518

55.00 €

1 92 jours 19650.35-18322631.5-12M26x1.518

39.74 €

1 72 jours 19630.25-22362428-12M30x222

65.38 €

1 3 jours 25780.374-28413321-16M36x228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWS-L Nom commun DKOL Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord et joint torique - série légère
Type de connexion CA Série de raccords 43 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique