Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1CA26-6-4 |
1CA26-12-6 |
1CA26-12-8 |
1CA26-18-10 |
1CA26-18-12 |
1CA26-22-12 |
1CA26-28-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | Tarif douanier pays d'origine | Diamètre du filetage métrique | O.D. du tuyau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.45 € | 1 | 5 jours | 6 | 40 | 0.03 | -06 | 14 | 20 | 31.5 | -04 | DE | M12x1.5 | 6 | ||
52.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 41 | 0.059 | -12 | 22 | 21 | 35 | -06 | DE | M18x1.5 | 12 | ||
68.57 € | 1 | 5 jours | 12 | 41 | 0.066 | -12 | 22 | 21 | 35 | -08 | DE | M18x1.5 | 12 | ||
90.69 € | 1 | 5 jours | 16 | 46 | 0.211 | -18 | 32 | 23 | 31.5 | -10 | CZ | M26x1.5 | 18 | ||
90.91 € | 1 | 5 jours | 19 | 46 | 0.141 | -18 | 32 | 23 | 31.5 | -12 | DE | M26x1.5 | 18 | ||
103.14 € | 1 | 5 jours | 19 | 48 | 0.15 | -22 | 36 | 25 | 28 | -12 | DE | M30x2 | 22 | ||
242.25 € | 1 | 5 jours | 25 | 54 | 0.168 | -28 | 41 | 28 | 21 | -16 | DE | M36x2 | 28 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | DIN - métrique |
---|---|---|---|---|---|
Norme | ISO 12151-2-SWS-L | Nom commun | DKOL | Description du Type de connexion | Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord et joint torique - série légère |
Type de connexion | CA | Série de raccords | 26 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
Tarif douanier pays d'origine
Diamètre du filetage métrique
O.D. du tuyau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles