Raccord PARKER Parkrimp no-skive 16 A48

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

16A48-12-12

Référence pièce
16A48-12-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

142.12 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 19 A(mm) 96 Poids du tarif douanier(kg) 0.3
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -12
Groupe de connexion Bride Norme ISO 12151-3-S-S Nom commun SFS / 6 000 psi
B(mm) 70 Description du Type de connexion ISO 6162-2 - bride - conception lourde - 6 000 psi Type de connexion 6A
Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 42
Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -12 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE F(mm) 41 Taille de bride impériale 3/4

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 16 A48, le numéro d'article est le suivant: 16A48-12-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16A48-12-12.

Assistance technique