Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1EC48

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1EC48-4-4
1EC48-6-6
1EC48-8-8
1EC48-12-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP E
(mm)

32.63 €

1 5 jours 6500.064-04192745-041/4x1924

30.22 €

1 5 jours 10600-06223845-063/8x1933

41.38 €

1 5 jours 12630.177-08274042-081/2x1440

82.85 €

1 5 jours 19790.32-12325442-123/4x1455

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion BSP
Norme BS 5200, ISO 12151-6 Nom commun DKOR 90° Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP avec Joint torique - Coude 90° (cône 60°)
Type de connexion EC Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique