Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1CW48-15-5
Diam. nominal(Ø) | 8 | A(mm) | 53 | Poids du tarif douanier(kg) | 0.123 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Taille du filetage ou du tube | -15 |
Groupe de connexion | Nettoyeur haute pression | B(mm) | 29 | Description du Type de connexion | Connexion de l'appareil de lavage |
Type de connexion | CW | Série de raccords | 48 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Pression de service MPa | 40 | Poids de tarif douanier par | 1 | Jeu de raccords de flexibles | -05 |
Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE | Diamètre du filetage métrique | M22x1.5 |
O.D. du tuyau | 15 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1CW48, le numéro d'article est le suivant: 1CW48-15-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1CW48-15-5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles