Raccord PARKER ParLock K4AV6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K4AV6-24-24

Référence pièce
K4AV6-24-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

184.08 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 40 A(mm) 201 Poids du tarif douanier(kg) 1.209
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -24
Groupe de connexion Bride B(mm) 105 Description du Type de connexion ISO 6162-1 - 5 000 psi - conception norme (5 000 psi)
Type de connexion 4A Série de raccords V6 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -24
Raccord Raccord ParLock Tarif douanier pays d'origine DE F(mm) 60
Taille de bride impériale 1 1/2

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER ParLock K4AV6, le numéro d'article est le suivant: K4AV6-24-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K4AV6-24-24.

Assistance technique