Raccord PARKER Parkrimp no-skive 16 A77

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16A77-12-12
16A77-16-12
16A77-16-16
16A77-20-16
16A77-20-20
16A77-24-20
16A77-24-24
16A77-32-24
16A77-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles Tarif douanier pays d'origine F
(mm)
Taille de bride impériale

88.66 €

1 3 jours 19114.20.34-1268.2-12DE413/4

132.46 €

1 3 jours 1988.20.365-1642-12DE481

115.09 €

1 17 jours 251130.609-1659-16DE481

124.26 €

1 32 jours 251030.592-2049-16DE541 1/4

175.72 €

1 3 jours 311460-2082-20DE541 1/4

213.15 €

1 3 jours 311180-2455-20DE641 1/2

285.34 €

1 23 jours 381620-2496-24DE641 1/2

420.98 €

1 23 jours 381330-3266-24US792

503.82 €

1 23 jours 511820-32105-32DE792

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3-S-S Nom commun SFS / 6 000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-2 - bride - conception lourde - 6 000 psi
Type de connexion 6A Série de raccords 77 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp

Assistance technique