Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1CF26

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1CF26-28-16

Référence pièce
1CF26-28-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

304.69 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 25 A(mm) 96 Poids du tarif douanier(kg) 0.447
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -28
Groupe de connexion DIN - métrique Norme ISO 12151-2-SWE-L W 41
Nom commun DKOL 90° B(mm) 70 Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord et Joint torique - série légère - coude 90°
Type de connexion CF Série de raccords 26 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 21 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -16
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE E(mm) 71
Diamètre du filetage métrique M36x2 O.D. du tuyau 28

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1CF26, le numéro d'article est le suivant: 1CF26-28-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1CF26-28-16.

Assistance technique