Raccord PARKER Parkrimp no-skive 13946

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13946-6-4
13946-6-6
13946-12-12
13946-16-12
13946-16-16
13946-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

34.78 €

1 5 jours 6490.042-06199/16x182535-0423

35.45 €

1 5 jours 10510.081-06199/16x182835-0623

81.09 €

1 5 jours 19800.389-12321-1/16x125435-1248

163.46 €

1 5 jours 19800.357-16411-5/16x125428-1256

115.20 €

1 5 jours 25980.644-16411-5/16x126828-1656

281.66 €

1 5 jours 311240.983-20501-5/8x128621-2070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Norme ISO 12151-5-SWES Nom commun DKJ 90° Description du Type de connexion SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - Coude 90°
Type de connexion 39 Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique