Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1J146

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1J146-8-6
1J146-12-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

86.20 €

1 5 jours 10590.153-082413/16x163763.5-0664

137.25 €

1 5 jours 19800.403-12361-3/16x125441-1296

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion ORFS
Norme ISO 12151-1 - SWEL, SAE J 516 Nom commun ORFS 90° L Description du Type de connexion ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - coude 90° - extra-long
Type de connexion J1 Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique