Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3AF82-4-6B
Diam. nominal(Ø) | 10 | A(mm) | 43 | Poids du tarif douanier(kg) | 0.034 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Laiton | Taille du filetage ou du tube | -04 |
Groupe de connexion | Divers | W | 19 | B(mm) | 20 |
Description du Type de connexion | Goujon à visser - filetage BSP cylindrique avec Joint d´étanchéité Joint torique | Type de connexion | AF | Série de raccords | 82 |
Numéro de tarif douanier | 74199990 | Pression de service MPa | 24 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Jeu de raccords de flexibles | -06 | Raccord | Raccord push-lock | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Diamètre de filetage BSP | 1/4x19 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER push-lock 3AF82, le numéro d'article est le suivant: 3AF82-4-6B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3AF82-4-6B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles