Raccord PARKER parkrimp no-Skive 11C46

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11C46-8-4
11C46-10-4
11C46-12-5
11C46-12-6
11C46-14-8
11C46-16-8
11C46-16-10
11C46-20-10
11C46-20-12
11C46-25-12
11C46-25-16
11C46-30-16
11C46-38-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)
Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

30.75 €

1 5 jours 6500.081-08192663-0429M16x1.58

27.72 €

1 5 jours 6500.117-10222663-0429M18x1.510

31.17 €

1 5 jours 8600.147-12243663-0532M20x1.512

29.68 €

1 5 jours 10580.169-12243563-0637M20x1.512

148.71 €

1 5 jours 12620.145-14273863-0842M22x1.514

39.77 €

1 5 jours 12610.365-16303742-0845M24x1.516

86.49 €

1 5 jours 16660.215-16304142-1048M24x1.516

58.65 €

1 5 jours 16650.384-20364042-1048M30x220

93.45 €

1 5 jours 19790.337-20365442-1258M30x220

78.63 €

1 5 jours 19800.734-25465442-1259M36x225

229.03 €

1 5 jours 251020.586-25467242-1671M36x225

145.48 €

1 5 jours 251040.685-30507542-1675M42x230

302.34 €

1 5 jours 121241.175-38608642-2080M52x238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWE-S Nom commun DKOS 90° Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - joint torique - série lourde - Coude 90°
Type de connexion 1C Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique